Optoelectronische sensoren met uitstekende precisie

BOH MICROmote®-sensoren

Micro-optische sensoren met ongeëvenaarde technische eigenschappen

MICROmote optoelectronische sensoresn zijn opvallend door hun kleine componenten: LED, diode, foto-transistor en laser-diode-units met ongeëvenaarde technische eigenschappen.

Overzicht van de eigenschappen

  • Lange afstanden
  • Uitstekende resolutie
  • Robuust door geïntegreerde metalen behuizing
  • Makkelijk te gebruiken via een aparte versterker

Gescheiden versterker

De miniatuur-optosensoren worden bestuurd door een aparte versterker die extern kan worden aangesloten in de buurt van de meting. Hoog-flexibele kabels verzekeren dat de sensorsignalen betrouwbaar worden verzonden tussen de sensorkop en de versterker. Nog een voordeel: De versterker biedt een display en bedieningselementen.

Alternatief voor fibre-optics

Waar zeer flexibele, uitsluitend electrische sensorkabels benodigd zijn, bieden de MICROMmote sensoren een alternatief voor fibresensoren.

Groot aanbod van standaard producten

De optoelectronische sensor koppen hebben een ongebruikelijk compact design, uitstekende technische parameters en uitstekende flexibiliteit. Ons modulaire systeem, met een breed aanbod van veelzijdige standaardproducten, is verkrijgbaar in zeer compacte maatvoeringen met een brede verscheidenheid aan Unique Selling Points.

Toepassing

MICROmote®-sensoren zijn met name geschikt voor installatie in bewegende delen en robotgrippers. Compacte afmetingen bieden de perfecte oplossing wanneer er weinig inbouwruimte aanwezig is.

Toepassing

MICROmote®-sensoren zijn zeer geschikt voor de installatie in bewegende machinedelen en robotgrijpers. Kleine afmetingen bieden de perfecte oplossing als er maar weinig constructieruimte ter beschikking staat.

Verdere toepassingsgebieden

  • Positionering van kleine componenten
  • Detecteren en tellen van objecten
  • Vloeistofniveaumeting van schuimende vloeistoffen
  • Volumemeting en herkenning van microbubbels
  • Toepassingen in een hoogvacuüm