Opto-elektronische precisie met rood licht en laser in kleine, functionele behuizingen

Voor montage en gebruik in de kleinste ruimte

Om kleine onderdelen of fijne contouren exact te registreren wanneer de inbouwruimte krap is, heeft Balluff uiterst nauwkeurige optische sensoren met rood licht en laser: Als diffuse lichtsensor of onafhankelijk van de achtergrond, als éénrichtingslichtsensor of ook speciaal voor ruwe omgevingen. Deze kleine, krachtige modellen met beschermingsgraad IP 67, met hun fijne, exacte lichtstraal overtreffen andere opto-elektronische sensoren met deze afmetingen.

De laservarianten – kleine onderdelen tot 0,3 mm nauwkeurig registreren

Alle laseruitvoeringen bieden laserklasse 1 en zijn zodoende veilig voor de ogen. Dankzij hun nauwkeurige schakelgedrag worden deze aanbevolen voor uiterst precieze positioneringstaken. De lasersensoren zijn ideaal bij bijvoorbeeld bij de controle van stapelhoogtes.

Laser-eenrichtingslichtsensor BOS 08E – voor de kleinste onderdelen, groeven of boringen

De exact gepositioneerde laserstraal herkent al de kleinste afwijkingen. Dankzij het precieze schakelgedrag kunnen extreem dunne objecten of spleten worden herkend.

  • Robuuste behuizing van edelstaal (1.4404) – ideaal voor de levensmiddelenindustrie
  • Cilindrisch model – eenvoudig te monteren
  • Uitermate compact – voor montage van meerdere sensoren in compacte installaties

Controle van hardwarecomponenten: Zijn ze correct gemonteerd?

Laser-lichtsensor BOS Q08M – voor de kleinste objecten en contouren

De uitstekende, fijne lichtstraal is exact af te stellen – zelfs ook te midden van dicht bij elkaar geplaatste onderdelen. Daarom is de laser-lichtsensor uitstekend geschikt voor smalle ruimtes, temeer daar de behuizing slechts 40 mm lang is. Nog een pluspunt: bij het periscoopmodel met kleine actieve oppervlakken is gedeeltelijk verzonken montage mogelijk, zodat slechts de sensorkop zichtbaar is. Daardoor zijn deze laser-lichtsensoren ook perfect te plaatsen op ontoegankelijke plekken.

  • Robuuste metalen behuizing met schroefgaten
  • Rnel en exact te positioneren door gepatenteerd montageconcept
  • Lifetime-alarm
  • Ruimtebesparende montage dichtbij processen
  • Exacte schakeling beveiligt pick-and-place-toepassingen

Aanwezigheidscontrole: bevindt zich een cd in de grijper?

De roodlichtvarianten – op veel manieren toe te passen mede dankzij de achtergrond

Alle uitvoeringen met rood licht bieden door de PinPoint-technologie een scherpe en homogene roodlichtspot, die exact is af te stellen. Doordat de achtergrond wordt genegeerd, zijn deze op veel manieren te gebruiken.

Achtergrondonderdrukking in miniformaat lichtsensor BOS 08E – voor vrijwel kleuronafhankelijke objectherkenning

  • Nauwkeurige herkenning van kleine onderdelen tot 0,3 mm
  • 1…30 mm sensorbereik
  • Met potentiometer gemakkelijk en snel in te stellen
  • Superkorte behuizing voor eenvoudige en plaatsbesparende montage
  • Behuizing geheel uit gegoten edelstaal (1.4404) voor uitgebreide toepassingsgebieden

Ook verkrijgbaar met vast ingesteld sensorbereik van 20 mm.

Controle van blisterverpakkingen: zijn ze volledig gevuld?

Lichtsensor BOS 12M met vast ingestelde achtergrondonderdrukking – voor herkenning van de fijnste objectstructuren

Dankzij de uiterst precieze lichtspots met 1,5 mm zijn de sensoren in staat om zeer kleine en fijne details te registreren. Door de extra stabiliteitsuitgang wordt elke afwijking onmiddellijk herkend en weergegeven. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en productiviteit van uw machines.

  • Klein lichtspot, zoals een laser – extreem nauwkeurig
  • Betrouwbare herkenning van draden tot diameter 0,05 mm
  • Storingsvrij, zelfs bij extreem licht uit andere bronnen
  • Compacte behuizing – gemakkelijk en ruimtebesparend te monteren

Controle van printplaten: zijn alle componenten aanwezig?