Opto-elektronische afstandssensoren BOD 23K met laserklasse 1

Betrouwbaar meten – onafhankelijk van materiaal en oppervlak

Grote herhaaldelijk nauwkeurigheid

Voor betrouwbare, stabiele meting onafhankelijk van de eigenschappen van het oppervlak zijn de analoge opto-elektronische afstandssensoren BOD 23K ontwikkeld. Hierbij is de Time-of-Flight (TOF)-technologie toegepast. Ze hebben een uiterst betrouwbare herhaal nauwkeurigheid.

Voor hoge criteria

BOD 23K zijn Ecolab-gecertificeerd en verkrijgbaar in de beschermingsgraden IP 67 en IP69K. Ze bieden daarmee een hoge beschermingsgraad, zijn mediabestendig en voldoen zo voor de strenge beladingen in de levensmiddelen- en de farmaceutische industrie.

Veilig voor de ogen

Dankzij laserklasse 1 bieden deze opto-elektronische afstandssensoren veiligheid voor een bescheiden prijs.

Voordelen

  • Stabiele meting onafhankelijk van de eigenschappen van het oppervlak, door TOF-technologie
  • Analoge uitgang met 2 Teach-punten
  • Grote reikwijdte, tot 5 m
  • Maximale bescherming door laserklasse 1
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid in millimetergebied
  • Hoge beschermingsgraad in IP 67 en IP 69K
  • Ecolab-gecertificeerd

Toepassingen

  • Laserklasse 1: veel toegepast in de auto-industrie
  • Betrouwbaar positioneren, onafhankelijk van materiaal en oppervlakeigenschappen
  • Sensor is eenvoudig te bedienen
  • Compact model, simpele montage aan de installatie
  • Voordelige oplossing voor positioneringstaken in 5 m-meetgebied

Toepassing

  • Meting van stapelhoogte van metalen en kunststof onderdelen
  • Positionering van robots in diverse applicaties
  • Diametercontrole

Toepassingsvoorbeeld

BOD 23K controleren betrouwbaar de stapelhoogtes van kunststof platen