Balluff's Contactloze wegmeetsystemen BTL6-V en BTL7-V

Het uitgebreide programma voor in en buiten cylinders met interfaces mA, V, ssi, PROFIBUS
Nu ook met PROFINET, EtherCAT en VARAN interfaces

Staaf- en profielmodellen met Profinet, EtherCAT, VARANRealtime data transmissie
Balluff is een gevestigde naam op het gebied van contactloze wegmeetsystemen. Haar contactloze wegmeetsystemen zijn nú beschikbaar met PROFINET, EtherCAT en VARAN Ethernet interfaces, zowel in staaf- als profieluitvoering. Het maakt nauwkeurige en absolute positie- en snelheidsmeting mogelijk. Dit biedt meerdere voordelen tegelijk voor de machinebouw. Zo is de integratie in de controller en de vervanging van parameters via de gedefinieerde protocollen gemakkelijker en tijdbesparend. Meetgegevens worden in het proces synchroon en in realtime overgebracht. Dit zorgt ervoor dat het systeem sneller en accurater gecontroleerd wordt, waardoor de machine output en de productkwaliteit toeneemt. Daarbij maakt het plug-en-play de schakelsystemen zo eenvoudig mogeljik.

BTL7-V

Wegmeetsystemen van de serie BTL7-V zijn in staat om maximaal 16 positiegevers te detecteren en te verwerken. Voor elke positieontvanger kunnen twee waarden worden uitgevoerd: de positie en de snelheid. Daarnaast kan de BTL-7-V-serie met 1 tot 16 magneten worden gebruikt. De sensor detecteert automatisch hoeveel magneten er in het meetgebied zijn. Deze functie vergemakkelijkt het gebruik in applicaties met een wisselend aantal magneten.

Toepassingen

Toepassingsgebieden voor wegmeetsystemen met realtime Ethernet-interface zijn overal te vinden waar hoge regeldynamica en precisie vereist zijn. Bijvoorbeeld in de
materiaalverwerking, kunstofindustrie, glasindustrie, plastische vervorming en
levensmiddelenindustrie.

Voordelen

  • Snel, accuraat en absolute positie- en snelheidsmeting
  • 32 meetwaarden met één enkele meting
  • Contactloos en slijtage vrij
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Schok- en trilbestendig
  • Snelle en eenvoudige communicatie
  • Synchrone positiemeting

Eenvoudige aansluiting van de transducers op de besturing en in het installatienetwerk

Eenvoudige aansluiting van het wegmeetsysteem op de besturing en in het installatienetwerk.