Moderne aandrijftechniek: verhoogt de productiviteit en bespaart energie

Wegmetings- en sensoroplossingen met hoge efficiëntie

Onmisbaar bij productiviteit verhoging, uitvoering van netwerkprocessen en energiebesparing zijn efficiënte, intelligente en geregelde aandrijvingen met gemonteerde of geïntegreerde sensoren voor feedback en positiebepaling.

Balluff biedt een breed portfolio van sensoren en wegmetingssystemen met de meest uiteenlopende technologieën, die speciaal op de hedendaagse eisen van de elektrische, hydraulische en pneumatische aandrijftechniek zijn afgestemd.

Met wegmeting- en sensoroplossingen van Balluff versterken wij uw positie in de markt. 

Micropulse-wegmeetsysteem BTL – staaf: het feedbacksysteem voor hydraulische assen geïntegreerd in het drukbereik van de cilinder

  • drukbestendig tot 1000 bar: voor krachtige hogedrukcilinders
  • analoog, digitaal, veldbussen, Ethernetvarianten: dankzij het aantal verschillende interfaces met gelijke mechanische aanpassing wordt constructietijd bespaard
  • met internationaal EX keur: wereldwijd toepasbaar
  • in edelstalen behuizing van 34 mm: voor compacte cilinders

Toepassingsvoorbeeld

Hydraulische cilinder met Micropulse Compact Feedback-systeem

Motor-feedbacksysteem met de code-disc BML

Feedbacksysteem BML S1-G voor directe aandrijvingen tot 48 m – geschikt voor meerdere lopers

Het uiterst precieze wegmetingssysteem voor grotere slagen is absoluut metend en geschikt voor meerdere lopers. Dat betekent dat de referentiepunten direct na het inschakelen beschikbaar zijn en dat de positie van meerdere lopers die op een stator bewegen gelijktijdig kan worden gemeten.

  • resolutie tot 1 µm verhoogt de efficiëntie en kwaliteit van de aandrijving
  • hoge dynamica en snelheid maken de productie sneller
  • met verschillende interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ), deze ondersteunen een storingsvrije datacommunicatie

Toepassingsvoorbeeld

Directe aandrijving met magneetgecodeerde wegmeting: BML S1G

Directe aandrijving met magneetgecodeerde wegmeting: BML S1G

Absoluut feedbacksysteem BML code-disc – volledig integreerbaar

De Permagnet Encoder Feedback BML is een alternatief voor de traditionele magnetische, inductieve of optische oplossing voor de nauwkeurige regeling van motoren en aandrijvingen.

  • absoluut meetsysteem: geen omslachtig referentiepuntprocédé
  • klein model: eenvoudig integreerbaar voor compacte aandrijvingen
  • sensorpositie excentrisch: ongevoelig voor slagtoleranties
  • ongevoelig voor vuil en afzetting: hoge bedrijfszekerheid

Toepassingsvoorbeeld

Motor-feedbacksysteem met BML Code Disk

Hydraulische cilinder met Micropulse Compact Feedback-systeem

Tegen hoge druk bestendige inductieve sensoren BES – registreren klepposities en eindposities van onder druk staande hydraulische cilinders

  • oliedrukbestendig tot 500 bar: bedrijfszeker
  • vele modellen: mini, kort, breed, lang: geoptimaliseerd voor toepassingen
  • analoge uitgang: drukbestendige afstandssensor voor korte slagen
  • Ex-beveiligd: universeel toepasbaar

Toepassingsvoorbeeld

In hydraulische cilinders geïntegreerde, hogedrukbestendige inductieve sensoren

In hydraulische cilinders geïntegreerde, hogedrukbestendige inductieve sensoren

Druksensoren BSP – flexibel en betrouwbaar druk registreren

  • compacte behuizing
  • IO-Link, analoog, digitaal
  • lokale drukindicatie
  • tot -40°C

Toepassingsvoorbeeld

Druksensoren voor drukregistratie van procesmedia

Druksensoren voor drukregistratie van procesmedia