Maatoplossingen voor aandrijftechniek

Absolute motorfeedback en betrouwbare positieregistratie

Feedbackoplossingen voor lineaire en rotatie-aandrijvingen

Direct integreerbaar

Voor een zo compact mogelijke aandrijving zijn oplossingen met geïntegreerde sensorsystemen gewoonlijk onontkoombaar. Voor directe integratie in lineaire en rotatie-aandrijvingen zijn magneetgecodeerde weg- en hoekmetingssystemen BML aan te bevelen. Deze uiterst precieze systemen bieden een grote keuze uit diverse meetstations, die flexibel aan verschillende vereisten kunnen worden aangepast.

Uw voordelen

  • absoluut meetsysteem: geen omslachtig referentiepuntprocédé
  • grote afstand tussen sensor en code-disc: snelle inbedrijfstelling
  • groot aantal interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ): veilige gegevensoverdracht
  • hoge resolutie (17 bit): voor nauwkeurig positioneren

Absolute motorfeedback in realtime

Met de Absolut Encoder Disc in compact model is een eenvoudig te integreren, uiterst precieze, absolute feedback-oplossing beschikbaar om de werkelijke positie van motoren en aandrijvingen te registreren. Het encodersysteem BML is een alternatief voor de traditionele magnetische, inductieve of optische oplossingen.

Toepassingsvoorbeeld

Absolute motorfeedback in realtime met de Encoder Disc

Absolute motorfeedback in realtime met de Encoder Disc

Eenvoudige registratie van eind-, referentie- en afzonderlijke posities

Door de kleine afmeting en het lage gewicht zijn mini-sensoren om te gebruiken op plaatsen waar weinig inbouwruimte is, en kunnen ze worden toegepast bij bewegende aandrijvers en assen zoals grijpers en portaalladers, of in pick-and-pace-toepassingen. Hierbij is elke gram gewichtsbesparing een verbetering van het effiënte energieverbruik van de installaties.

Uw voordelen

  • kleine modellen verbeteren de vermogensdichtheid van aandrijfeenheden
  • gering gewicht verhoogt de dynamica van de beweging
  • zeer robuust – hoge beschikbaarheid
  • Verlaagt de totale kosten door optimale prijs/kwaliteit-verhouding

Mini-sensoren voor registratie van afzonderlijke posities in lineaire eenheden

Kleine, lichte en toch krachtig presterende inductieve sensoren BES voor registratie van eind- of referentieposities bieden een grote constructievrijheid bij het ontwerpen van lineaire eenheden met een of meer assen. 

Toepassingsvoorbeeld

Eenvoudige registratie van posities met minisensoren

Eenvoudige registratie van posities met mini-sensoren