Opto-elektronische afstandssensoren BOD 6K

Flexibele aanpassing aan uw toepassing dankzij instelbaar meetbereik

Opto-elektronische afstandssensoren BOD 6K

Instelbaar meetbereik tussen 30 en 200 mm

De nieuwe opto-elektronische afstandssensoren BOD 6K beschikken over een instelbaar meetbereik dat optimaal afgestemd kan worden op uiteenlopende toepassingen. Hierdoor hebben gebruikers nu nog meer flexibiliteit bij nauwkeurige positionering van kleine onderdelen.

Individueel aanpassen en eenvoudig inleren

De schakelfunctie kan omgekeerd worden. En de schakeluitgangen kunnen individueel als opener(NO) of sluiter(NC) gebruikt worden. Daarbij kan de aanpassing snel en eenvoudig via Teach-in gedaan worden. BOD 6K biedt een hoge beschermklasse en maakt nauwkeurigheid met hoge resolutie mogelijk.

Toepassing

  • Positionering van kleine onderdelen in de productie en montage, bijvoorbeeld in de automobielindustrie
  • Positionering van twee aparte pneumatische lineaire assen in een chipautomaat

Voordelen

  • Instelbaar meetbereik tussen 30 en 200 mm
  • Analoge uitgang van 1...10 V met extra schakeluitgang
  • Resolutie 0,68 mm
  • NO/NC-schakeluitgangen van donker naar licht via knoppen instelbaar
  • Teach-in meetbereik en schakeluitgangen onafhankelijk van elkaar instelbaar
  • Omkeerbare schakelfunctie
  • Beschermklasse IP 67/IP 69K
  • Ecolab-gecertificeerd
  • Nauwkeurige positiebepaling dankzij hoge resolutie en lineair analoog uitgangssignaal
  • Compacte constructie voor toepassingen met minieme montagetoleranties

Kwaliteitscontrole op montage- en productielijnen

Compacte behuizing: perfect te integreren op montage- en productielijnen in de kwaliteitscontrole.