Lasbestendige I/O-modules met 8 IO-Link-poorten plus cascadeerbare IO-Link-I/O-hubs

Veilige signaaloverdracht in elektrische stoorvelden

Lasbestendige I/O-modules met 8 IO-Link-poorten plus cascadeerbare IO-Link-I/O-hubsVoor lasstromen en elektromagnetische stoorvelden
Balluff biedt een nieuwe reeks netwerkmodules die voor de extreme omstandigheden van de lasomgeving zijn ontwikkeld. Deze lasbestendige modules van kunststof, versterkt met glasvezel, zijn goed bestand tegen las spetters, las stromen en elektromagnetische stoorvelden en zorgen voor een veilige signaaloverdracht ondanks storende omgevingsinvloeden.
Nog een voordeel: ze zijn eenvoudig te installeren.

Decentrale systeemarchitectuur door IO-Link

Tot het aanbod behoren IO-Link-masters en de IO-Link-sensor-/actorhubs met elk 8 IO-Link-poorten voor 16 in- en uitgangen. Daardoor worden innovatieve veldbusoplossingen gegarandeerd.

Met de efficiënte IO-Link punt-naar-puntverbinding kan een decentrale systeemarchitectuur worden opgebouwd in de lascel buiten de schakelkast. Netwerkknooppunten die met een IO-Link-master zijn uitgerust, communiceren via Ethernet/IP direct met de besturing of de besturingseenheid van de machine.

Op de IO-Link-poorten kunnen diverse intelligente sensoren of I/O-modules met IO-Link-interface worden aangesloten. Gebruikers maken daardoor gebruik van eenvoudige structuren en profiteren van een grote flexibiliteit.

De parameters kunnen eenvoudig worden overgedragen. Door de continue diagnose is een betrouwbare bewaking gewaarborgd. De voordelige drieaderige niet-beschermde industriekabels kunnen snel worden verbonden.

Voordelen van de I/O-modules

  • 8 IO-Link-poorten voor de aansluiting van alle IO-Link-apparaten
  • tot wel 16 in-/uitgangen met elk één LED voor de foutendiagnose:
    elke ingang is bestand tegen kortsluiting,
    elke uitgang is beschermd tegen overbelasting
  • goed zichtbare status-LED voor de bewaking van de poorten en netwerkcommunicatie
  • geïntegreerde webserver voor de weergave van module-informatie (IP-adres, instellingen, parameters, …)
  • geïntegreerde 2-poorts switch voor Daisy Chain-netwerken
  • overzichtelijk display voor de weergave van aanvullende informatie (versie, IP-adres, modulenaam, …)

Voordelen van de IO-Link-sensor-/actorhubs

  • goed zichtbare LED's voor de functieweergave
  • beschikbaar tot wel 16 ingangen of configureerbare in-/uitgangen:
  • uitbreidingspoort voor de aansluiting van een sub-D 25pin IO-Link converterkabel ten behoeve van een ventieleiland of een IO-Link-sensor-/actorhub (en de verhoging van de hoeveelheid I/O tot wel 30)

Toepassingsvoorbeeld

De lasbestendige modules zorgen voor een veilige signaaloverdracht onder de extreme omstandigheden die worden veroorzaakt door de lasrobot

De lasbestendige modules zorgen voor een veilige signaaloverdracht onder de extreme omstandigheden die worden veroorzaakt door de lasrobot.

Producten

Veldbusmodules