Lichtgordijnsensoren met externe versterker

Zeer nauwkeurige objectdetectie in zeer kleine ruimtes en stoffige omgevingen

Lichtgordijnsensoren met externe versterkerSnel bewegende delen onder moeilijke omstandigheden feilloos detecteren
Voor een feilloze detectie en een exacte telling van snel bewegende of vallende delen in productie- of verpakkingsprocessen worden doorgaans raamfotocellen gebruikt. Maar als de inbouwruimte bijzonder klein is of als zwaardere werkomstandigheden optreden, zoals een oncontroleerbare vervuiling, kan het een grote uitdaging worden om deze opgave op te lossen.

Hoge optische nauwkeurigheid en functionele diversiteit

Lichtgordijnsensoren BOH AI van de MICROmote®-reeks met de externe versterker BAE bieden uitkomst. Deze verenigen een hoge optische nauwkeurigheid in de kleinste inbouwruimte met een functionele diversiteit. Door de scheiding van de optische eenheid van de evaluatie-elektronica is de sensorkop bijzonder plaatsbesparend geconstrueerd. Deze is via een zeer flexibele maar toch robuuste elektrische kabel met de elektronica verbonden. Dat zorgt ondanks een minimale sensorgrootte voor een uitstekende werking. Daardoor kunnen gebruikers de sensor optimaal aan hun individuele werkomstandigheden aanpassen.

Grote gelijkvormigheid van het lichtgordijn

De optische nauwkeurigheid van het lichtgordijn ontstaat door de aaneenschakeling en gedefinieerde overlapping van de afzonderlijke lichtstralen uit discrete precisie-LED's. De grote gelijkvormigheid van het zo gegenereerde lichtgordijn is de sleutel voor de uiterst precieze objectdetectie.

Toepassingsspecifieke vragen oplossen

In principe kan de externe versterkerelektronica voor alle lichtgordijnsensoren individueel uit vele standaarduitvoeringen worden geselecteerd. Afhankelijk van de elektronica kunnen lichtgordijnsensoren daardoor op verschillende manieren worden gebruikt: van het optische venster tot de dynamische objectdetectie van vrij vallende delen via de analoge baankantbesturing tot en met de contactloze optische eindschakelaar.

Bovendien kunnen met dit modulaire concept zeer snelle toepassingsspecifieke omzettingen worden uitgevoerd. De dimensie, het behuizingsmateriaal of de oppervlakte-eigenschappen kunnen bijvoorbeeld aan individuele detectietaken worden aangepast.

Toepassingsvoorbeeld

Veel optische toepassingen in de procesautomatisering bereiken in een stoffige omgeving hun fysieke limiet. Zo ontstaat er bijvoorbeeld zeer fijnkorrelig stof bij de productie en de daaropvolgende vulling van producten, waardoor de betrouwbaarheid en de gebruikstijden van een telling snel drastisch verlaagd worden.

De dynamische versterkers uit de BAE-serie beschikken over een automatische tracking van de schakeldrempel waarmee de optische werking van de stoflaag wordt gecompenseerd. Een afzonderlijke alarmuitgang geeft het einde van het automatische aanpassingsgebied weer. Daarmee wordt een noodzakelijke reiniging van de sensor geïndexeerd of van buitenaf een bijstelling van de gevoeligheid in werking gezet.

De grote gelijkvormigheid van het lichtgordijn zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid. Snel bewegende delen worden uiterst exact gedetecteerd.

De grote gelijkvormigheid van het lichtgordijn zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid. Snel bewegende delen worden uiterst exact gedetecteerd.