Archief

Productnieuwigheden – ondertussen gevestigd

In het archief kunt u belangrijke nieuwe ontwikkelingen uit het verleden nog eens opnieuw nalezen.

Micropulse wegopnemer BTL6 profiel PF IO­-Link

Makkelijk te configureren – tijdbesparend installeren en in gebruik nemen

Meer

Met arendsogen

Opto-elektronische sensoren herkennen glas

Meer

Super-Long-Range-Technology

Lichtsensor BOS 50K

Meer

Met hoge schakelfrequentie

Compacte inductieve minisensoren BES Q08 voor complexe taken

Meer

Sensoren en systemen voor de aandrijvings- en vloeistoftechniek

Met het passende sensorprincipe voor de optimale oplossing

Meer

Magneetgecodeerd weg- en hoekmeetsysteem BML-­S1H

Absoluut meetsysteem voor korte slagen

Meer

Maakt koppelen eenvoudig

5-Port-Ethernet-Switch

Meer

De nieuwe generatie voor meer efficiëntie

Industrial RFID BIS V

Meer

Een complete familie

Opto-elektronische sensor BOS 18M met rood en infrarood licht

Meer

In rood licht en laser

Opto-elektronische sensoren M18 met achtergrondonderdrukking

Meer

Voor het optimale gebruik

CC-link-module met NPN-functie

Meer

Hoogste precisie voor levensmiddelen en hygiëne

Micropulse niveausonde SF

Meer

Uitstekende netwerktechniek voor betrouwbare gegevenstransfer en meer efficiëntie

IO-Link

Meer

Voor de eenvoudige integratie in de machine

IO-Link-IP-20-sensorhubs

Meer

Maximale veiligheid vanaf grote afstand

RFID: BIS U met snelle schrijf-/leescycli

Meer

Voor de afstands- en doorhangcontrole

Ultrasone sensoren met hoge resolutie

Meer

Voor een metalen omgeving

13,56-MHz-RFID-dataschroef

Meer

Voor de objectdetectie

Globalprox-serie van capacitieve sensoren in kunststof en roestvrij staal

Meer

Capacitieve standaardsensoren

BCS Q40 Uniflat – compact in platte bouwvorm

Meer

Onbeperkte mogelijkheden

IO-Link 1.1 verbindt toestellen met de besturing

Meer

Als andere hun grens bereiken

Vlakke druksensoren

Meer

1000 taken – een module!

De 8-voudige IO-Link-Master maakt tot 136 in-/uitgangen mogelijk

Meer

Micropulse wegmeetsysteem BTL6-­V11V staaf BZ

met VARAN­-realtime­-Industrial­-Ethernet

Meer

Ultrasone sensoren

Voor de afstandsmeting en positiedetectie universeel inzetbaar

Meer

Roodlichtfamilie met grote reikwijdte

Opto-elektronische sensoren BOS 50K

Meer

Betrouwbaarheid op maat

Micropulse wegopnemer BTL 7 redundant

Meer

Ident-totaaloplossingen voor transfersystemen

RFID-systemen 13,56 MHz – klein, compact en perfect integreerbaar

Meer

Met buitengewone parametreer- en diagnosemogelijkheden

Veldbusmodules – de nieuwe generatie

Meer

Eén voor alle

Nieuwe bevestigingselementen voor magnetische cilindersensoren

Meer

De nieuwe maatstaf in de industriële hydraulica

Micropulse wegopnemer BTL 7

Meer

Sensoren voor spannende techniek

Lineaire positionering met hoge resolutie

Meer

Eenvoudige handling – minder kosten – universeel gebruik

Codeerbare IO-Link-sensorhubs

Meer

Meer efficiëntie voor Tool-ID

Werktuigcodering met Industrial RFID

Meer

Onafhankelijk van het object, in kritieke omgeving

Ultrasone sensoren detecteren, tellen en controleren

Meer

Voor de niveaudetectie

Globalprox-serie van capacitieve sensoren in kunststof en roestvrij staal

Meer