Nieuwe producten in een oogopslag

Bedrijfsomstandigheden eenvoudig visualiseren

Signaallamp SmartLight-LED met IO-Link

Meer

Lichtgordijnsensoren met externe versterker

Zeer nauwkeurige objectdetectie in zeer kleine ruimtes en stoffige omgevingen

Meer

IO-Link IP20 en IP67 voedingen

Met conditie monitoring

Meer

IO-Link-sensor- of actuatorhub met uitbreidingspoort

Voor de aansluiting van ventieleilandstekkers of een IO-Link-standaardsensorhub

Meer

Opto-elektronische afstandssensoren BOD 6K

Flexibele aanpassing aan uw toepassing dankzij instelbaar meetbereik

Meer

Maatoplossingen voor aandrijftechniek

Absolute motorfeedback en betrouwbare positieregistratie

Meer

Transducers met realtime Ethernet-interface

Voor snelle, nauwkeurige en absolute positie- en snelheidsmeting

Meer

Voor de beste integratie

Industriële RFID-systemen hoekgegevensdrager

Meer

Opto-elektronische precisie met rood licht en laser in kleine, functionele behuizingen

Voor montage en gebruik in de kleinste ruimte

Meer

Profinet: push-pull-modules voor glasvezelkabels en koperen kabels

Voor de bekabeling in zware industriële omgevingen

Meer

Ultrasoon sensoren BUS

Voor vulstandmetingen in agressieve media en in overdruk

Meer

Opto-elektronische sensoren met superieure precisie

Opto-elektronische MICROmote®-sensoren

Meer

Absolute feedbacksystemen voor de aandrijftechniek

Compacte, realtime wegmeetsensoren BML-S1H met hoge resolutie

Meer

Capacitieve miniatuur sensoren

Capacitieve miniatuur sensoren met separate versterker

Meer

Veelzijdig toepasbaar

Kabels voor ruwe en agressieve omgevingen

Meer

Complete oplossingen

Voor individuele eisen

Meer

Compacte druktransmitter in robuuste roestvrij stalen behuizing

Kan op de plaats van activiteit worden geïnstalleerd

Meer

Bevestigingsmateriaal sensoren

Montagesysteem in nieuw praktisch design en nieuwe klemhouders

Meer

Absoluut nauwkeurig. Voor lange meettrajecten

Magneetgecodeerd wegmeetstysteem BML-S1G

Meer

Inductieve koppeling met IO-Link interface

Overdacht van energie en data door bidirectionele inductieve koppelingen

Meer

BVS-E universele vision sensor

Een allrounder met een uitgebreid scala aan toepassingen

Meer

Voedingen met Heartbeat®-functie

De efficiënte stroomvoorziening

Meer

Lasbestendige I/O-modules met 8 IO-Link-poorten plus cascadeerbare IO-Link-I/O-hubs

Veilige signaaloverdracht in elektrische stoorvelden

Meer

Balluff's mini's - Compacte sensoren voor de automatiseringsindustrie

Mini design, grote prestatie

Meer

Fouten voorkomen in het productieproces

Waarborging van kwaliteit en productiviteit met Poka Yoke

Meer

Frequentieonafhankelijke RFID processor unit BIS V

Voor hoge en lage frequenties: 13,56 MHz en 70 tot 455 kHz

Meer

Moderne aandrijftechniek: verhoogt de productiviteit en bespaart energie

Wegmetings- en sensoroplossingen met hoge efficiëntie

Meer

Easy-RFID

Eenvoudige Ident-oplossingen voor montage en handling

Meer

Opto-elektronische afstandssensoren BOD 23K met laserklasse 1

Betrouwbaar meten – onafhankelijk van materiaal en oppervlak

Meer

Global-sensoren

Geavanceerde sensor technologie en accessoires voor alle gebieden van de automatisering

Meer

Toebehoren push-pull-connectoren

Voor Profinet-push-pull-modules BNI

Meer

Traceerbaar in het productieproces

Hoe u met industriële identificatie processen optimalliseert

Meer

Opto-elektronische sensoren BOS 6K met hoge beschermingsklasse

Nu met ECOLAB-goedkeuring

Meer

Magneetgecodeerde weg- en hoekmeetsystemen BML

Precisie voor snelle toepassingen

Meer

Inductieve sensor met IO-Link

Eenvoudig te programmeren schakel afstand

Meer

Lichtscherm met hoge resolutie

Identificeren, vergelijken, sorteren

Meer

Speciaal op de industrie afgestemde sensoren

Onder extreme en ruwe omstandigheden

Meer

Opto-elektronische minisensoren met laser

BOS 5K-laser is uitstekend geschikt voor de detectie van kleine onderdelen

Meer

IO-Link veldbus module

Gemakkelijk te bedienen DeviceNet- en EtherCAT-modules met IO-Link poorten

Meer

Identificatie systemen ISO15693

Ident-systeem voor grote gegevenshoeveelheden

Meer

Bestand tegen lasspetters

Las-vaste Factor 1 sensoren met gecoate stalen behuizing

Meer