High-end-druksensoren

Voor veeleisende toepassingen in uitgebreide temperatuurbereiken en ruwe omgevingen

Druksensoren HighEndBalluff druksensoren voor high-end-toepassingen zijn voor veeleisende toepassingen in uitgebreide temperatuurbereiken ontworpen. De high-end-druksensor kan daarom ook in ruwe omgevingen ingezet worden.

Zijn compacte behuizing is compleet van robuust roestvast staal. De eenvoudige en snelle parametrering gebeurt volgens de VDMA-standaard.

Kenmerken

  • Compacte roestvrijstalen behuizing
  • Lokale drukindicatie
  • Binaire schakeluitgangen
  • Analoge uitgangssignalen
  • 600 bar
  • -40 °C...125 °C
  • IP 67

Mogelijke toepassingsgebieden

  • Windkrachtinstallaties
  • Off-shore-toepassingen
  • Koel- en klimaattechniek

Hydraulische drukbewaking in een windkrachtinstallatie

Balluff druksensoren in gebruik