Inductieve koppelaars met IO-Link-interface

Energie en signalen makkelijk snel scheiden

Flexibele energie- en gegevensoverdracht

Energie en signalen bij bewegende objecten overdragen is technisch altijd veeleisend, vaak moeilijk of soms zelfs onmogelijk. Want kabels kunnen de bewegingen slechts een beperkte tijd weerstaan. Een oplossing bieden inductieve koppelaarsystemen die energie en gegevens tegelijk en contactloos via een luchtspleet van 5 mm overdragen.

Tot 16 sensoren aan een systeem

Door de koppeling aan IO-Link kunnen met de koppelaars veeleisende taken gerealiseerd worden: door 16 sensoren worden energie en procesgegevens betrouwbaar en flexibel overgedragen. De bedrading van de parallelle overdracht is door de IO-Link-interface dus duidelijk gereduceerd.

Tot vier analoge signalen overdragen

Een bijkomende variant van de inductieve koppelaar met IO-Link maakt de gelijktijdige overdracht van vier analoge signalen mogelijk, zodat ook de signalen van metende systemen contactloos overdragen kunnen worden.

Toepassingen

Typische toepassingen zijn de werktuigwissel in automatische bewerkingscellen of in de robotica.

Uw voordelen

  • Geen mechanische slijtage
  • Verhoogde beschikbaarheid installatie
  • Onderhoudsvrij

Door IO-Link-koppeling

  • kunnen tot 16 sensoren per systeem aangesloten worden
  • is de koppeling aan bussystemen mogelijk

Afluisterveilige overdracht

  • Gegevens alleen daar uitwisselen waar nodig
  • Geen interferenties met naburige zones

Toepassingsbeschrijving
De sensor stelt vast of het werkstuk in de juiste positie op de rondschakeltafel bevestigd is en geeft de signalen contactloos door.