Inductieve minisensoren

Minibouwvormen met maximaal vermogen

Balluff minisensoren

Eenvoudige installatie en integratie

Inductieve minisensoren met geïntegreerde elektronica zijn voor positieopvragen in kleine ruimtes ontworpen. Bij de inbouw zijn ze volledig integreerbaar ─ in compacte bouwgroepen, zoals lineaire eenheden, kleppen en actoren. Daardoor zijn ze optimaal voor toepassingen met hoge dynamiek. Want hun geringe gewicht maakt in de toepassingen extreem snelle versnellingen mogelijk.

Bouwvormen

De inductieve minisensoren zijn er als
  • cilinder in D3...M8
  • blok met rechthoekig grondvlak in R03...R04 en
  • blok met vierkant grondvlak Q05...Q08.

Supershorties

De kleinste der kleinen, de supershorties, hebben slechts 6 mm behuizingslengte. En toch is de volledige elektronica geïntegreerd, zodat geen externe versterkers nodig zijn.

Uw voordelen

  • Positieopvragen nu ook daar mogelijk waar tot nu toe geen plaats voor een sensor was
  • Bouwgroepen kunnen verder geminiaturiseerd worden omdat de sensoren minder plaats nodig hebben

Inductieve sensoren SuperShorties in gebruik