Positiebewaking voor de hydraulica – met minisensoren

Eenvoudig te integreren en betrouwbaar tot 500 bar

Balluff hogedrukbestendige inductieve sensorenVoor de eindpositiecontrole aan hydraulische cilinders en voor de bewaking van klepposities is de bouwvorm M12 de juiste keuze. De trend in de hydraulica gaat naar de miniaturisering en staat voor grote krachten en minder plaats.

Toepassingsgebieden voor de inductieve mini.s
Geminiaturiseerde hydraulische

  • aggregaten
  • kleppen
  • blokcilinders

Profiteer van de nieuwe mini.s

  • Hogedrukbestendige miniatuursensoren M8 en M5
  • Eenvoudige integratie in hydraulische actoren
  • Schakelafstand 1,5 mm (M8) en 1,0 mm (M5)
  • Temperatuurbereik -25….+80 °C

Hogedrukbestendige inductieve sensoren BHS in gebruik