Inductieve sensoren 8x8

Klein, robuust en eenvoudig te integreren

Balluff inductieve sensoren 8x8Met de nieuwe 8x8-shorties bereikt u een betrouwbare functiebewaking van uw productieprocessen. Dankzij zijn robuuste metalen behuizing, een bouwlengte van slechts 20 mm (bij de kabelvariant) en zijn doorsnede van 8x8 mm kunnen de inductieve sensoren in de volgende toepassingen optimaal ingezet worden:

  • Positiebewaking van geminiaturiseerde lineaire eenheden
  • Herkenning van kleine onderdelen in robotica en automatisering
  • Pick-and-Place-modules
  • Beladingsautomaten

Uw voordelen

  • Slechts 8 mm bouwhoogte in detectierichting voor de eenvoudige integratie van bouwgroepen
  • Verhoogde schakelafstand van 2 mm voor meer functiereserve
  • Robuuste metalen behuizing voor ruwe omgevingen
  • Naar keuze met kabel of stekker M8 en M5 voor eenvoudige aansluiting aan de besturing

Toepassingsvoorbeeld


Balluff inductieve sensoren 8x8 in gebruik

Bewaking van eindstanden en tussenposities aan lineaire eenheden.