Inductieve Proxinox-sensoren

Niet uit hun lood te slaan – agressieve media kunnen de roestvrijstalen behuizing niet deren

Balluff inductieve roestvrijstalen sensorenProxinox-sensoren doorstaan de zwaarste reinigingsbewerkingen. In de levensmiddelen- en drankenindustrie, in de chemische industrie en ook in de transporttechniek worden de inductieve naderingsschakelaars met alsmaar agressievere methodes gereinigd. Zuur, loog, damp, schuimreiniger of hogedrukreiniger – de techniek van de Proxinox roestvrijstalen sensoren is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen.

De belangrijkste kenmerken

  • Geen functie-indicatie direct aan de sensor:
    Het boorgat voor de LED is een potentiële gevarenbron bij de reiniging en een mogelijke inlaatopening voor bacteriën. De functie-indicatie is volledig door de doorzichtige kunststof van de stekker omhuld.
  • Behuizing van roestvrij staal (materiaal 1.4571):
    Het materiaal 1.4571 is het gebruikelijke materiaal in de levensmiddelen- en drankenindustrie. De kabelstekker moet aan verschillende reinigings- en desinfectiemiddelen aangepast worden.
  • Vergulde contacten:
    De zware inbouwomstandigheden vereisen vergulde contacten, waardoor stekkercorrosie vermeden wordt.
  • Gelaserde of geëtste typeaanduiding:
    Reinigings- en desinfectieprocessen doen typeplaatjes loskomen. Gelaserde of geëtste typeaanduidingen zijn bestendig.
  • Bijkomende O-ringafdichtingen voor extreme belastingen:
    temperatuurshocks, veroorzaakt door reiniging en desinfectie, veroorzaken sterke, verschillende uitzettingen van stalen behuizing en giethars.

Inductieve roestvrijstalen sensoren


Balluff inductieve roestvrijstalen sensoren