Energie en gegevens flexibel overdragen

Met inductieve koppelaars

Als modules geautomatiseerd gescheiden en aangekoppeld moeten worden, bent u met inductieve koppelaars van Balluff aan het goede adres. Want via een luchtspleet van 5 mm brengen ze contactloos energie en signalen tegelijk, veilig en krachtig over. De snel loskoppelbare eenheden zijn eenvoudig te bedienen en onderhoudsvrij. Want een mechanische slijtage treedt niet meer op. De beschikbaarheid van de installatie is met de inductieve koppelaars van Balluff duidelijk verhoogd. De signaal- en energieoverdracht via de luchtspleet is zowel parallel alsook met IO-Link-koppeling mogelijk.

Laadmagazijn in robotcellen

Laadmagazijnen voorzien de robot van componenten, zoals bijv. carrosserieplaten. De belading van de magazijnen en de stand van de handspanners moet hierbij permanent door sensoren bewaakt worden. Is een ladingsdrager leeg, dan wordt dit gesignaleerd en de robot wisselt naar de tweede ladingsdrager. Nu kan de eerste ladingsdrager gevuld worden.

Voor de energie- en signaaloverdracht naar de ladingsdrager kunnen inductieve koppelaars als alternatief voor de traditionele steekcontacten ingezet worden, zodat contactproblemen en de storingsgevoeligheid van de steekverbinding wegvallen.

Uw voordelen in een oogopslag

  • Betrouwbare energie- en gegevensoverdracht (12 W en 16 signalen)
  • Compacte behuizing
  • Loskoppelbare eenheden makkelijk te bedienen
  • Eenvoudige installatie door Plug-and-Play
  • Steekaansluiting voor M12 
  • Hoekverplaatsing tussen Base en Remote mogelijk 
  • Onderhoudsvrij 
  • Geen mechanische slijtage 
  • Verhoogde beschikbaarheid installatie