Capacitieve sensoren van roestvrij staal

Bij hoge eisen altijd gebruiksklaar

Balluff roestvrijstalen BCSDe niveaucontrole en detectie van vloeibare media in hygiënisch erg gevoelige bereiken zijn typische toepassingsgebieden van capacitieve sensoren van roestvrij staal. Deze bieden alles om productieprocessen veilig, stabiel en hygiënisch correct te laten verlopen. En perfecte bevestigings- en aansluittechniek in roestvrij staal garandeert een uitstekende integratie.

Door hun voor levensmiddelen geschikte roestvrijstalen behuizing en hun gekeurde resistentie tegen agressieve reinigingsmiddelen zijn ze eerste keuze bij natte en hygiënische processen van de levensmiddelenindustrie. Want ze beschikken over de hoogste dichtheid door IP 67, IP 68 en IP 69K. En ze zijn temperatuurbestendig tot 120°C. Dit garandeert een lange levensduur en proceszekerheid, kortom: hoogste kwaliteit.

Onze capacitieve sensoren zijn niet alleen meester in de object- en niveaudetectie als het om hoge eisen in de levensmiddelen- en farma-industrie gaat, maar ze laten ook anderen achter zich als in een ruwe omgeving gewerkt moet worden.

Naast klassieke cilindrische bouwvormen bieden ze kubusvormige en platte schijfvormen van chemisch bestendig materiaal voor een maximum aan toepassingsmogelijkheden, zodat u de passende bouwvorm makkelijk kunt selecteren.

Capacitieve sensoren van roestvrij staal

  • Voor hoge bevestigingsdraaimomenten
  • In ruwe omgevingen, bij levensmiddelen, kunststoffen, speciale machines alsook de hout- en meubelindustrie bijzonder beproefd

Roestvrijstalen sensoren


Balluff capacitieve roestvrijstalen sensoren