Opto-elektronische minisensoren

De kleinsten onder de kleinen

Opto-elektronische minisensorenOpto-elektronische minisensoren zijn gevaagd als er bijzonder weinig ruimte is of door hoge snelheden slechts weinig gewicht mogelijk is. Zo komen ze in hoogdynamische toepassingen zoals in robotarmen uitstekend van pas. Want vooral hier zijn componenten met gering gewicht, weinig plaatsbehoefte en toch hoogste schakelprecisie nodig.

In metaal zijn de minisensoren als lichtsensor, reflectiefotocel en eenwegfotocel in de 08M-cilinder of in de rechthoekige behuizing met 8 mm randlengte verkrijgbaar. Met vast ingestelde tast- en reikwijdtes overtuigen ze door eenvoudige bediening. Door hun grote flexibiliteit zijn de kleine robuuste optosensoren bijzonder voordelig.

In kunststof (20,6 x 12,5 x 7,6 mm) hebt u de keuze uit een complete serie met lichtsensoren, reflectiefotocellen, eenwegfotocellen alsook lichtsensoren met achtergrondonderdrukking. Metalen hulzen binnenin maken een veilige en eenvoudige montage mogelijk. Hun laserachtige zichtbare lichtvlek maakt de precieze herkenning van kleine delen mogelijk. Ze onderscheiden zich door ongeëvenaarde reikwijdtes tot 1,2 m alsook snelle aanspreektijden.

Uw voordelen

  • Meer doeltreffendheid door eenvoudige handling
  • Grote constructievrijheid door veelzijdige bouwvormen
  • Hoge procesnauwkeurigheid door uitgerijpte lasertechniek of pinpoint-technologie

Betrouwbare detectie van kleine delen met eenweglaserfotocellen BOS Q08M