Lichtrasters

Alles onder controle

Balluff lichtroostersLichtraster zijn er in verschillende meetveldhoogtes en met grote en kleine reikwijdtes. Daardoor kunnen brede en erg grote objecten betrouwbaar gedetecteerd worden. Naar keuze zijn onze lichtroosters bovendien met lage of hoge resolutie verkrijgbaar. Om direct de hoogte of de breedte van een object weer te geven, beschikt het systeem over een analoge spanningsuitgang. Een bijkomende schakeluitgang geeft aan of zich een object in het gecontroleerde bereik bevindt. Door het bijgeleverde klemprofiel zijn de lichtroosters eenvoudig en snel te monteren. Net zo gebruiksvriendelijk als de montage is de installatie.

Kenmerken

  • Eenvoudige aansluiting
  • Montagevriendelijke installatie
  • Onmiddellijk gebruiksklaar
  • Geen omslachtige parametrering
  • Reikwijdtes 150 mm tot 2,1 m
  • Meetveldhoogtes 100, 150, 300 mm
  • Analoge uitgang

Toepassingen

  • Delen tellen
  • Hoogtemeting en hoogtecontrole
  • Aanwezigheidscontrole
  • Doorhang- en positiecontrole
  • Palletcontrole
  • Baancontrole
  • Positie- en materiaalcontrole

Precieze objectdetectie met lichtroosters

Balluff lichtrooster in gebruik

Producten

Lichtroosters