Luminescentiesensoren

Maken het onzichtbare zichtbaar

Balluff luminescentiesensorenAls markeringen gedetecteerd moeten worden die voor het menselijk oog niet zichtbaar mogen zijn, zijn luminescentiesensoren gevraagd. Want ze herkennen alle soorten fluorescerende stoffen, ook als markeringen slechts zwak aangebracht zijn.

Instelling

Met slechts een druk op de toets worden markeringen met een hogere luminescentie dan hun achtergrond herkend. In deze standaardinstelling werkt de sensor in helderschakeling. Voor betrouwbare resultaten bij geringe verschillen tussen achtergrond en markering kan fijn afgesteld worden. Hier kan het schakeltype vrij gekozen worden.

Features

Afhankelijk van het toesteltype herkennen Balluff luminescentiesensoren markeringen op willekeurige oppervlakken of willekeurige achtergrond. Bovendien kunnen luminescentiesensoren met verschillende lichtbronnen gekozen worden. Met UV zijn externe lampen niet meer nodig. Bovendien kan de tastwijdte door bijkomende objectieven verder verhoogd worden. En met high-power-UV-LED's zijn hoge reikwijdtes en krappe inbouwomstandigheden via aanpasbare lichtgeleiders mogelijk.

Toepassingen

  • Taken in de logistiek (markeren, selecteren)
  • Taken in het productieproces (beheren, bewaken, sorteren)
  • Verpakkingsmachines (controle bij het snijden, vouwen)
  • Keramische industrie (bijv. positionering van de delen)
  • Houtindustrie (bijv. controle van de kleefrups)
  • Farma-industrie (controletaken in het productieproces)
  • Textielindustrie (bijv. snitgeleiding)
  • Levensmiddelenindustrie

Flessen voor het omverpakken correct positioneren

Flessen voor het omverpakken correct positioneren