Profibus

Eenvoudige bedrading, snelle aanbouw - onafhankelijk van de besturingsfabrikant

Al 20 jaar in gebruik staat Profibus voor uitgerijpte veldbustechnologie en ondersteunt Profibus op betrouwbare wijze de moderne productie. Balluff levert als full-range-aanbieder een hele waaier aan componenten voor het optimale Profibusgebruik. Onafhankelijk van de besturingsfabrikant kunt u voor uw optimale oplossing kiezen: voor een efficiënte veld- en procescommunicatie met eenvoudige bedrading, snelle aanbouw door directe montage in uw installatie en de mogelijkheid voor de snelle ombouw. Ook in ruwe omgevingen.

Balluff Profibusoplossingen zijn IO-Link-compatibel, zodat u ook van duidelijke IO-Link-voordelen kunt genieten. De bedrading wordt nog eenvoudiger. Permanente diagnoses verhinderen een systeemuitval. En de centrale parametrering stelt installaties zo snel mogelijk opnieuw in werking. U wint hierdoor tijd en hebt concrete kostenvoordelen.

Bovendien biedt Profibus investeringszekerheid omdat de norm IEC 61158/EN 50170 de uitbreiding van uw installatie vergemakkelijkt. Balluff draagt met een uitgerijpte aansluitingstechniek tot meer efficiëntie en toenemende kostenbesparing bij.