Sensor-/actorhubs met IO-Link

Eenvoudig installeren, efficiënt parametreren en permanent diagnosticeren

Balluff sensorhubs met IO-Link vullen machine-installaties bijzonder efficiënt aan. Tot 16 standaardsensoren kunnen snel, comfortabel en veilig aangesloten worden. Hierbij is elke ingang via een parameterrecord als verbreekcontact of maakcontact configureerbaar. Dat zorgt voor grote flexibiliteit omdat ook antivalente sensoren volgens DESINA makkelijk aangekoppeld kunnen worden. Via een standaard 3-draadsleiding is zo al in 2 ms een volledige procesafbeelding voorhanden.

De IO-Link-actorhubs voldoen aan de eis naar een veilige uitschakeling "passieve veiligheid" van uitgangen volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG, EN 954-1 categorie 3, EN 13849-1, EN 62061 SIL2. Het I/O-blok is in twee galvanisch gescheiden segmenten verdeeld, zodat met een module twee afzonderlijk schakelbare veiligheidscircuit gerealiseerd kunnen worden.

Met de analoge sensorhub is het mogelijk om tussen twee verdere varianten met stroom- en spanningsinterface te kiezen, zodat ook niet-IO-Link-compatibele analoge sensoren betrouwbaar aangesloten kunnen worden. Bruikbaar zijn vier analoge kanalen die door vier bijkomende dubbel bezette digitale standaard ingangspoorten volgens IEC 61131 aangevuld worden en met een resolutie van 10 bit werken.

Configureerbare sensor-/actorhubs bieden maximale flexibiliteit. Parameterrecords maken het mogelijk om elke poort afzonderlijk als ingang of uitgang te gebruiken. Om het uitgangsvermogen te verhogen, is er de mogelijkheid om de modules met extra spanningsvoorziening te gebruiken.

IO-Link hubs

Uitvoeringen

Balluff sensorhubs met IO-Link staan in kunststof en metaal in de beschermklasse IP 67 alsook de IP-20-variant ter beschikking. Metalen sensorhubs bieden een volledig gegeten behuizing, zodat stoten of bijtende vloeistoffen hem niet kunnen deren. Ze zijn voor het uitgebreide temperatuurbereik tot 70°C en het gebruik in erg ruwe industrie-omgevingen ontworpen. Als nuttige feature, vooral voor de gereedschapsidentificatie, zijn sensorhubs ook met een geïntegreerde codeermogelijkheid leverbaar.

Alle sensorhubs zijn makkelijk te installeren en ondersteunen een eenvoudig onderhoud, want grote, heldere status-LED's geven de status duidelijk aan. De poortspecifieke individuele kanaalbewaking detecteert kortsluiting alsook overbelasting aan de poort en biedt een hoge graad aan selectieve diagnose, die voor toestellen met deze functionaliteit uniek is.