Meer efficiëntie voor de intralogistiek

Industrial RFID: Ferroident – krachtig, ook op metaal

861779 G 22 01

Voor geoptimaliseerde materiaalstroom

Door alsmaar complexere productieprocessen en een toenemend aantal onderdelen kan de bedrijfsinterne materiaalstroom buiten controle raken. Om dit te verhinderen, kunnen goederen- en datastromen aan Industrial RFID gekoppeld worden, zodat een perfect verloop gegarandeerd is.

Traceerbaarheid van alle gegevens

Contactloos registreren Balluff Industrial RFID BIS M systemen het volledige productieproces in alle batches en maken ze alle gegevens traceerbaar. Hierdoor weet u bijvoorbeeld heel precies welke materialen wanneer en waar gebruikt, welke serienummers ingezet werden en welke machines hierbij gebruikt werden. Dit biedt de grootste
zekerheid voor uw supply-chain-management. Want de voorzienings-
en productieketen wordt met Industrial RFID absoluut transparant.

Hoogste productiezekerheid in elke omgeving

Kwaliteitsschommelingen komen met de Balluff Ferroident niet meer voor. Fouten worden consequent vermeden omdat deze onmiddellijk herkend worden en het betreffende deel teruggeleid, gecorrigeerd of afgevoerd wordt. En dit volledig autonoom. Want Industrial RFID BIS M systemen sturen processen zelf.

De krachtige Ferroident biedt optimale productiezekerheid, onafhankelijk van dragermateriaal en inhoud. Niet alleen in water, olie of stof. Maar ook op metaal.

861779 300x

Onafhankelijk van de inhoud absoluut betrouwbaar:

  • Metalen (aluminium, roestvrij staal ...)
  • Kunststoffen (PVC, teflon ...)
  • Vloeistoffen (water, oliën ...)
  • Natuurmaterialen (hout, caoutchouc ...)

In elke omgeving – ook op metaal

  • Contactloos en robuust
  • Klein en krachtig
  • Grote schrijf-/leesafstand
  • Naar wens opnieuw beschrijfbaar
  • Flexibele, snelle communicatie

De Ferroident is in elke omgeving geschikt voor de industrie. En zijn onbeperkte schrijf-/leescycli zorgen voor een onbeperkte, snelle communicatie. Hierbij kan de kleine krachtpatser met 13,56 MHZ en hoge reikwijdte in alle besturingen geïntegreerd worden.