Voor elke omgeving geschikt

CC-Link-HF-evaluatie-eenheid

Industrial RFID van Balluff biedt een evaluatie-eenheid met hoge frequentie speciaal voor CC-Link, het in Azië toonaangevende veldbusprotocol, dat een snelle en robuuste communicatie tussen verschillende deelnemers garandeert. Door de normconformiteit met ISO 15693 en 14443 alsook de wereldwijd toegestane frequentie van 13,56 MHz kan deze mondiaal ingezet worden.

Nu direct in het veld

De HF-evaluatie-eenheid BIS M-699 met 13,56 MHz kan direct in het veld gebruikt worden. Hij wordt overal ingezet waar robuuste controllers direct met CC-Link verbonden worden. De brede waaier aan speciale gegevensdragers, bijv. voor de vlakke inbouw in metaal, voor temperaturen tot 200°C of voor maximale afstand geoptimaliseerd, maakt toepassingsgebieden in bijna alle bereiken van de industrie mogelijk.

Uw voordelen

  • Flexibel in de toepassing door vele combinatiemogelijkheden van gegevensdragers en antennes
  • Tot twee antennes per evaluatie-eenheid
  • Gekeurde kwaliteit met CC-Link-certificaat
  • U spaart tijd door een stekkergebaseerde bekabeling, de eenvoudig aan te schroeven, robuuste behuizing en de ingebruikneming met kant-en-klare functiebouwstenen. De diagnosefunctie reduceert bovendien uw werk.