HF-gegevensdrager met 13,56 MHz voor hoge temperatuur

200 °C met BIS-M-gegevensdragers

Als RFID in lakstraten of productieprocessen bij hoge temperatuur ingezet moet worden, zijn robuuste gegevensdragers met hoge frequentie vereist.

Hier is de krachtige gegevensdrager met hoge frequentie BIS M-107 de juiste oplossing. Want hij heeft zich overal bewezen waar het op snelle gegevensoverdracht in ruwe omgeving en grote schrijf-/leesafstand aankomt.

Contactloos registreert hij alle gegevens en maakt ze zo traceerbaar. Zijn onbeperkte schrijf-/leescycli zorgen voor een flexibele en snelle communicatie, ook bij grote datahoeveelheden. Hierbij kan het slijtvrije systeem in alle besturingen geïntegreerd worden.

Uw voordelen

  • 200°C
  • 1000 uur getest (permanente temperatuur)
  • 30 mm typische schrijf-/leesafstand
  • Robuuste behuizing
  • Montage op metaal met een temperatuurbestendige onderlegger als afstandshouder
  • ISO 15693
  • 112 byte geheugencapaciteit

Gegevensdrager met hoge frequentie BIS M voor hoge temperatuur in gebruik