Identificatie zonder omwegen

Evaluatie-eenheid voor Mitsubishi-besturing

De HF-evaluatie-eenheid BIS M-688-001 met 13,56 MHz werd speciaal voor de integratie in de MELSEC-Q serie van Mitsubishi ontwikkeld. Aan de 2-kanalige kaart kunnen alle schrijf-/leeskoppen van de BIS M-serie aangesloten worden. Dankzij het grote aantal varianten vindt u voor elke toepassing de juiste configuratie.

De MELSEC-Q serie maakt het voor de gebruiker mogelijk om voor elke toepassing de beste combinatie uit CPU-modules en communicatie-, speciale of I/O-modules samen te stellen. Het resultaat zijn systemen op maat met maximale flexibiliteit. Dankzij RFID worden processen transparanter en efficiënter.

Uw voordelen

  • Eenvoudige ingebruikneming en gratis functiebouwstenen
  • Directe integratie in de besturing bespaart de decentrale bedrading
  • Functie-indicatie direct aan de klemmen
  • Beschermklasse IP 40