Een hoogfrequentiekrachtpatser zorgt voor transparantie

HF-antenne BIS M-350

Een van de uitdagingen van de intralogistiek is het transport van permanent wisselende materialen. Ondanks deze wissel is een wrijvingsloos bedrijfsverloop met transparante processen vereist. Voor RFID-systemen niet altijd heel eenvoudig. Want metalen ondergronden of vloeistoffen, maar ook vervuiling stellen ze zwaar op de proef. Maar niet de HF-antenne BIS M-350. Want deze en zijn geoptimaliseerde gegevensdragers overwinnen dergelijke moeilijkheden spelenderwijs en zorgen voor maximale transparantie. Alle gegevens kunnen hierdoor altijd getraceerd worden.

Toepassingsgebieden

Overal waar de gegevensdrager direct op metaal aangebracht is of het materiaal in directe omgeving – zoals bij het kistentransport – niet precies vooraf bepaald kan worden, worden de voordelen van de HF-antenne BIS M-350 direct zichtbaar. Want BIS M antennes onderdrukken de verschillende materialen gewoon, zodat water, olie, stof en metaal geen hinder vormen voor de gegevensdragers met hoog vermogen.

Uw voordelen

  • Afstanden tot 130 mm brengen flexibiliteit – en dat onafhankelijk van de ondergrond
  • FRAM-gegevensdragers zorgen voor bijna onbeperkte schrijf-/leescycli.
  • Door conformiteit met ISO 15693 zijn ze wereldwijd inzetbaar.
  • Statusindicaties direct aan de antennebehuizing vergemakkelijken het dagelijkse werk.
  • Robuuste behuizingen garanderen het betrouwbare gebruik in ruwe omgeving.
  • 100% RFID-kwaliteit staat voor betrouwbaarheid.

HF-antenne BIS M-350 in gebruik