Industrial RFID-systemen BIS

Vijf systemen bieden veelzijdige mogelijkheden

De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats

Wie in de industriële identificatie een schrijf- en leesfunctie nodig heeft en grote datahoeveelheden wil verwerken, is met Industrial RFID-systemen uitstekend uitgerust. Ze garanderen in elk afzonderlijk processegment actuele gegevens. En dit zonder direct zicht. Hierbij zijn ze ook bij grote afstanden en bij hoogdynamische toepassingen uiterst betrouwbaar.
Balluff Industrial RFID-systemen bieden een flexibele, contactloze datacommunicatie. Ze zijn snel, robuust en voor elke industriële omgeving geschikt. Ondanks hun capaciteit zijn ze ook nog voordelig.

Toepassingsspectrum

Balluff Industrial RFID-systemen bieden door vijf verschillende systemen met veelzijdige componenten een breed toepassingsspectrum. Want om dergelijke verschillende toepassingen, zoals bescherming tegen plagiaat, gereedschapsmanagement, toegangscontroles of goederentracering uit te voeren, zijn verschillende uitvoeringen zinvol.

De verschillende systemen in een oogopslag

  • BIS C met groot aantal varianten onderscheidt zich door een breed toepassingsspectrum.
    Hij is bijzonder krachtig en flexibel bij de betrouwbare gereedschapsidentificatie in koel- en smeermiddelrijke
    bewerkingscentra of bij de sterilisatie onder hoge temperaturen in autoclaven.
  • De voordelige BIS L is aan te bevelen voor logistiek en montagelijnen
  • BIS M maakt een supersnelle gegevensoverdracht en een grote schrijf-/leesafstand mogelijk. Hij heeft zijn deugdelijkheid bij de intralogistiek, bij toegangscontroles of bij de bescherming tegen plagiaat meer dan bewezen
  • BIS S is geschikt voor grote datahoeveelheden voor de sturing van montage en productie.
  • BIS U is in hoogdynamische toepassingen optimaal ingezet. Hij biedt maximale veiligheid bij grote afstand

Componenten

Balluff Industrial RFID-systemen bestaan uit een gegevensdrager, een lees- of schrijf-/leeskop en de evaluatie-eenheid. Op de gegevensdrager kunnen gegevens opgeslagen en gelezen worden. Hierbij hangen hoeveelheid gegevens en schrijf-/leescycli van het geheugenmedium af. Hun energie halen de gegevensdragers van de schrijf-/leeseenheid. Batterijen zijn niet nodig. Elektronica en antenne zijn erin geïntegreerd. Hun capaciteit en frequentie definiëren de reikwijdte.