Micropulse-wegopnemer ProCompact met kabelbeschermingssysteem

Het cilinderfeedbacksysteem voor weer en wind

Micropulse-Pro-Compact-wegopnemer met kabelbeschermingssysteemAls u altijd outdoor onder extreme omstandigheden absoluut precies wilt meten, dan is de volledig gelaste Micropulse ProCompact de eerste keuze. Compleet van roestvrij staal, in beschermklasse IP 68 voldoet hij met bijkomend kabelbeschermingssysteem aan de beschermklasse IP 69K en is hij zo uitstekend geschikt voor gebruik in weer en wind. Andere maatregelen, zoals aparte behuizing, beschermcoating, speciale schroefverbindingen of kabels zijn niet meer nodig.

Het contactloze werkingsprincipe van de systemen garandeert slijtvrijheid en een bijna onbeperkte levensduur. Het hoogprecieze uitgangssignaal staat als absoluut signaal van de besturing in de verschillendste interfaces ter beschikking. 

Uw voordelen

  • Voor extreme omgevingsomstandigheden en 
  • een maximum aan betrouwbaarheid en precisie

Toepassingsgebieden

  • Sluisinstallaties
  • Rivierwaterkrachtcentrales
  • Hydraulisch aangedreven grote kleppen
  • Bijstelling van de reflectiegoten van thermische zonnekrachtinstallaties
  • Baggermachines
  • Baanlichamen
  • Houtoogstmachines
  • Waterkrachtcentrales
  • Bouwmachines
  • Maaidorsers

Betrouwbaar voor extreme toepassingen