Micropulse wegopnemer triple

Der Wegaufnehmer „drei in einem“!

Micropulse-Triple-wegopnemerIn veeleisende toepassingen, zoals krachtcentrales, scheepsaandrijvingen of de kanteltechniek van treinen worden hoge veiligheids- en beschikbaarheidseisen gesteld. Balluff levert voor deze toepassingen wegopnemers die meervoudig redundant opgebouwd zijn om een wederzijdse bewaking te garanderen en eventueel een reservekanaal te hebben.

Veiligheid door redundantie

In de drievoudig redundante wegsensor zijn drie meettrajecten naast elkaar 120° verplaatst in een gemeenschappelijke beschermbuis ondergebracht waarover een positiegever geleid wordt. Zijn magneten werken tegelijk op de drie meettrajecten.  De evaluatie van de drie posities gebeurt door drie volledig gescheiden en van elkaar onafhankelijke elektronische eenheden in dezelfde behuizing. Dit geeft zekerheid voor veeleisende toepassingen.

De wegopnemer "drie in één"!

  • Twee- of drievoudig redundant wegmeetsysteem voor verhoogde veiligheidseisen
  • De wegopnemer bevat afhankelijk van de variant twee of drie compleet gescheiden wegmeetsystemen
  • Start/stop- of analoge interfaces
  • Compacte bouwvorm
  • Max. nominale lengte ruim 7,5 meter

Leverbare uitgangsvarianten

  • Analoog 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V
  • Impulsinterface P

BTL triple – driedubbele veiligheid

Triple BTL - driedubbele veiligheid