1000 bar hoogdrukvaste Micropulse-wegopnemers CD

Ze maken het makkelijk voor de zwarelastcilinders

BTL7 CD 240x130Micropulse wegopnemers CD zorgen ervoor dat extreme lasten gecontroleerd en exact bewogen worden. Ze zijn gebaseerd op de beproefde magnetostrictieve wegmeettechnologie. Door hun absoluut en contactloos principe zijn ze geschikt voor de betrouwbare, uiterst precieze en dynamische meting van de zuigerposities van hydraulische cilinders. Het speciale flens- en beschermbuisdesign alsook het bijzonder stabiele roestvrijstalen materiaal maken de Micropuls wegopnemers CD voorbestemd voor de inbouw als feedbacksysteem in hogedruk- en zwarelastcilinders.

Kenmerken

  • Voor de inbouw in het drukbereik tot 1000 bar 
  • Meetlengtes 25...2000 mm 
  • Resolutie tot 1 µm 
  • Beschermklasse IP 67/68
  • Temperatuurbereik –40...+85 °C 
  • Ex-bereik zone 2, ontstekingsveiligheidstype "nA" 
  • Stekker- of kabelvarianten 
  • Techniek met meerdere magneten

Zwarelastcilinders tillen het brugelement op straatniveau


Toepassing

Bouwconstructie en statistiek

  • Wanden actief ondersteunen 
  • Brug verplaatsen en optillen 
  • Nivelleren van bouwwerken 
  • Off-Shore-toepassingen 
  • Tunnelbouw

Industrie

  • Pompen en verdichten 
  • Smeedpersen 
  • Lift- en heftechniek

Zwarelastcilinders tillen het brugelement op wegniveau