Inductieve afstandssensoren

Minibouwvormen met maximaal vermogen

minis BAWInductieve minisensoren zijn voor positieopvragen in kleine ruimtes ontworpen. En voor compacte bouwgroepen zoals lineaire eenheden, kleppen en actoren uitstekend geschikt omdat ze bij de inbouw volledig integreerbaar zijn. Door hun volledige integratie zijn ze optimaal voor toepassingen met hoge dynamiek. Want het geringe gewicht (slechts 0,7 g) maakt in de toepassingen extreem snelle versnellingen mogelijk, bijv. bij Pick-and-Place.

 

 

Analoge afstandssensoren BAW in gebruik

G P BAW 0001 01 01

Eenvoudige installatie en integratie. Met slechts 6 mm behuizingslengte is de volledige elektronica geïntegreerd zodat er geen externe versterkers nodig zijn.