Inductieve afstandssensoren met digitale uitgang

Analoog meten, digitaal weergeven

Digitale uitgang BAWInductieve afstandssensoren leveren aan de uitgang een met de afstand van het activeringsvlak proportioneel signaal. Bij vele toepassingen wil men bijkomend aan bepaalde punten van de uitgangskarakteristiek een schakelsignaal opwekken. Door deze schakelsignalen wordt herkend wanneer een bepaalde stand bijv. de afstand tot een machinedeel bereikt is. Daarvoor was in het verleden een bijkomend extern analoog schakeltoestel nodig. Deze bouwgroep is nu niet meer nodig. Want Balluff heeft een analoge wegsensor met drie geïntegreerde schakeldrempels ontwikkeld. Deze schakeldrempels zijn programmeerbaar en staan aan telkens een uitgang als schakelsignaal ter beschikking.

Analoog meten, digitaal weergeven

Digitale uitgang BAW appl

Twee in één – sensor en analoog schakeltoestel

In de plaats van twee toestellen te monteren, is de installatie van één enkele sensor voldoende. Door de programmering van de schakeluitgangen via de stuurleiding kunnen deze ook dan ingesteld worden als de sensor op moeilijk toegankelijke plaatsen gemonteerd is.