P111

Profibusmodule voor de voordelige integratie van Micropulse wegopnemers

Profibusmodules P111 zijn voor de aansluiting van Micropulse wegopnemers, de robuuste, universeel inzetbare wegmeetsystemen voor extreme milieu-omstandigheden geconstrueerd. Door hun metalen behuizing voldoen Profibusmodules P111 aan de hoogste mechanische eisen en zijn ze voor de ruwe industriële omgeving uitermate geschikt. De bouwgroepen beschikken over vier van elkaar onafhankelijke poorten voor Micropulse wegopnemers BTL. Maximaal kunnen 16 positiegevers per BTL-poort ingezet worden. De maximale nominale lengte bedraagt hierbij 7500 mm. Afhankelijk van de uitvoering kunnen vier bijkomende poorten met digitale of analoge sensoren bezet worden.

Met de combinatie van de Micropuls wegopnemer BTL en Profibusmodules P111 bereikt u een maximum aan functionaliteit en kostenefficiëntie voor de veldbusintegratie.