Vision-sensor BVS-E monitor

Zien wat de sensor ziet

BVS monitor prodAls u met statistische waarden uw controlekwaliteit of de controle gewoon aan veranderingen van onderdelen wilt aanpassen, dan moet u zien wat de sensor ziet. Met de Vision-sensor-monitor is dit geen probleem.

Hij visualiseert sensorbeelden en controleresultaten en geeft de processtatistiek in een eenvoudige overzichtsgrafiek weer. Ongewilde afwijkingen worden zo onmiddellijk herkend.

Bovendien maakt de monitor een aanpassing van controlekenmerken mogelijk zonder pc, zodat lange instelwerkzaamheden overbodig zijn. En ook omschakelen tussen twee controles is kinderspel. Want de meertalige gebruikersinterface van de monitor is intuïtief en met toetsen makkelijk te bedienen.

Toepassingsgebieden

  • Visuele bewaking van controleresultaten
  • Aanpassen van controles bijv. aan gewijzigde onderdelen 
  • Statische procesanalyse

Alle voordelen in een oogopslag

  • Eenvoudige en zelfverklarende bediening
  • Aan alle sensoren monteerbaar
  • Processtatistiek en sensorresultaten overzichtelijk weergeven
  • Toegang voor installateurs, bedieners en administratoren met paswoorden bestuurbaar
  • Geheugen voor 20 inspecties
  • Aanpassen van inspecties tijdens het lopende proces
  • Omschakelen van inspecties zonder besturing
  • Aansluiting aan de sensor via directe verbinding of netwerk (TCP/IP)

Vision-sensoren BVS-E monitoren in gebruik

G P BVS 0002 01 01