Cilindersensoren voor de trapeziumgroef en -geleiding

Uitstekend vastgezet – doordacht hoekprofielconcept

Voor de trapeziumgroef heeft Balluff magnetische cilindersensoren ontwikkeld die met hoekprofielen aan cilinders gemonteerd worden. Bovendien zijn er varianten die zonder hoekprofiel op cilinders met 60°- en 90°-trapeziumgroef passen.

Beproefde elektronica uit het uitgebreide programma van magnetische cilindersensoren

  • Doordacht hoekprofielconcept voor de meeste cilindertypes met trapeziumgroef of trapeziumgeleiding
  • Inzetbaar voor cilinders en grijpers met sterke of zwakke magneten
  • Contactloos en slijtvrij detecteren van de zuigerstand door de cilinderwand
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Kleine hysterese
  • Precies schakelpunt

De montage aan cilinders met trapeziumgeleiding of trapeziumgroef gebeurt met hoekprofielen