Magnetische sensoren voor grote reikwijdtes

Minibouwvorm, grote schakelafstand

Magnetische sensoren voor grote reikwijdtesCilindrische magnetische sensoren onderscheiden zich door kleine, extreem compacte bouwvormen. Geoptimaliseerde magneten voor positieopvragen met cilindrische magnetische sensoren maken erg grote schakelafstanden mogelijk.

Concreet betekent dit dat u met een sensor, die een diameter van 6,5 mm heeft, contactloos posities kunt opvragen die tot 90 mm verwijderd zijn.

Hierbij zijn deze sensoren absoluut geschikt voor gebruik in de industrie en zijn ze ongevoelig voor vuil. Omdat magnetische velden vele niet-magnetiseerbare materialen doordringen, kunnen posities ook door containers of buizen opgevraagd worden. Ook het detecteren van coderingen met magneten is mogelijk.

Uw voordelen

  • Contactloze positieopvragen tot 90 mm afstand
  • Objectherkenning door niet-magnetiseerbare materialen
  • Optimale inbouwvoorwaarden door compacte sensoren en kleine magneten
  • Uitstekende prijs-/prestatieverhouding

Magnetische sensoren voor grote reikwijdtes in gebruik