Voor ruwe omgevingen uitstekend uitgerust

Ultrasone sensoren Steelface

Afvulinstallaties in de levensmiddelenindustrie moeten beantwoorden aan strikte hygiënevoorschriften zodat voor de reiniging agressieve middelen gebruikt moeten worden. Daarom moet de hier ingezette sensor uiterst robuust en chemisch resistent zijn.

Met de ultrasone sensor Steelface biedt Balluff niet alleen een corrosie- en temperatuurbestendige sensor voor de niveaumeting en objectdetectie aan, maar een precieze sensor in een gesloten, hoogwaardige roestvrijstalen behuizing (AISI 316Ti) met beschermingsklasse IP 68/69K. Agressief reinigingsschuim kan deze sensor niet deren.

Contactloos controleert hij betrouwbaar door nevel, damp en stof. En dit vanop grote afstand. Want hij onderscheidt zich door zijn grote reikwijdte. Bovendien heeft hij geen tegenganger nodig zodat hij flexibeler en makkelijker ingezet kan worden dan andere sensoren. Uitrusten en monteren zijn daarom eenvoudig. In analoge versie hoeft hij niet nog eens afgesteld te worden. En voor de schakelende variant is afstellen kinderspel.

Uw voordelen

  • Hoge reikwijdte
  • Contactloze, permanente meting
  • Chemisch resistent, ook tegen agressief reinigingsschuim
  • Gesloten, hoogwaardige roestvrijstalen behuizing (AISI 316Ti)
  • Beschermklasse IP 68/69K
  • Corrosie- en puntroestbestendig
  • Niet gehinderd door nevel, damp en stof
  • Eenvoudige montage

Niveaudetectie met ultrasone sensoren Steelface