Opto-elektronische afstandssensoren met IO-Link-interface

Precisie en efficiëntie in één

Opto-elektronische afstandssensoren met IO-Link-interface hebben een robuuste metalen behuizing en een werkbereik van 6 m. De gedetecteerde afstand wordt via de IO-Link-interface weergegeven. Bovendien kunnen in de IO-Link-modus comfortabel vanuit de besturing de beide schakelpunten ingesteld alsook de laser uitgeschakeld of toetsen vergrendeld worden. Door het meetprincipe van de lichtlooptijd zijn grotere reikwijdtes dan bij sensoren met triangulatiemethode of energetische lichtsensoren mogelijk. De instelling van de sensoren gebeurt met twee teachtoetsen.

Deze innovatieve sensortechnologie met hoge variatie in de uitgangsschakelingen wordt ingezet bij toepassingen waarbij traditionele methodes aan technologische of economische grenzen stoten. Zoals bijv. bij het herkennen van kleine objecten op grote afstanden, bij het gebruik in moeilijke omgevingen, bijv. als "van buiten" in processen met hoge temperaturen of in robotcellen getast moet worden.

Opto-elektronische afstandssensoren BOD in gebruik