Vision-sensoren BVS-E infrarood

Onzichtbaar – voor meer betrouwbaarheid

Veranderend "omgevingslicht" kan de controlezekerheid van gangbare Vision-sensoren beperken. Tegelijk voelen medewerkers en technici zich door het pulserende licht vaak gestoord.

Ontlasting voor bedieners

Door het gebruik van Vision-sensoren met infraroodlicht kunnen beide vermeden worden.
Want de infrarode verlichting van het nieuwe BVS-E infrarood is voor de mens niet zichtbaar, zodat zijn lichtpulsen de bedieners niet storen.

Omgevingslicht wordt uitgefilterd

Het BVS-E infrarood controleert alle objecten in hoge kwaliteit. Zijn vast geïntegreerde lichtfilter verhindert dat het zichtbare omgevingslicht de controle beïnvloedt. Hiermee zorgt de BVS-E infrarood voor hogere proceszekerheid.

Verschillende uitvoeringen voor individuele vereisten

De verschillende optieken en de modelvarianten Standard, Ident en Advanced maken het voor u mogelijk om het juiste type voor uw toepassing te kiezen.

Eenvoudige montage

Alle uitvoeringen hebben een voor de industrie geschikte, uiterst compacte behuizing, die makkelijk en flexibel te monteren is.

Features en voordelen

  • Onzichtbaar licht: voor bedieners storingsvrij
  • Geïntegreerde lichtfilter: voor hogere proceszekerheid
  • Veilig voor de ogen, volgens CE gecertificeerd (EN 62471:2008): uitstekende bescherming van de medewerkers
  • 10 % hogere lichtintensiteit dan vergelijkbare roodlichtsensoren

Toepassingsvoorbeeld