Vision-sensoren BVS-E Identification

Vele codes eenvoudig en betrouwbaar lezen

Als u de kenmerking van uw producten betrouwbaar wilt controleren, bent u met de Vision-sensor BVS-E Identification uitstekend uitgerust. Want de BVS-E Identification leest alle gebruikelijke codes, om het even of 1-D-codes (barcode) of 2-D-codes (datamatrix-code) gebruikt worden. Teksten en getalreeksen zoals de codetekst worden met OCV geverifieerd. En als resultaat wordt "inspectie in orde" of "inspectie niet in orde" gemeld.
Als u ook de gelezen codegegevens nodig hebt, dan kunt u deze via de seriële interfaces RS232 en ethernet laten weergeven. Zo kan nagegaan worden welke delen verwerkt werden.

Leesbare codes

  • Interleaved 2-of-5
  • Code 39
  • Code 128
  • Farmacode
  • Codabar
  • EAN 8
  • EAN 13
  • UPC-E
  • PDF 417

Leesbare datamatrixcodes

  • ECC 200

Uw voordelen

  • Eenvoudige bediening
  • Meerdere codes in een controle lezen
  • Codegegevens via RS232- of ethernet-interface
  • Tekenreeksen verifiëren
  • Codes in elke positie leesbaar 
  • Omvangrijke accessoires
  • Functiebouwsteen voor PLC

Snelle en eenvoudige herkenning van streepjescodes en datamatrixcodes

Met zijn beeldopnemer leest de BVS-E Identification onafhankelijk van de positie alle gebruikelijke streepjes- en datamatrixcodes. Bijkomend kunnen gedrukte teken- en getalreeksen, zoals bijv. batchnummers of een minimum houdbaarheidsdatum met optische tekenverificatie (OCV) geverifieerd worden. De gelezen codegegevens kunnen via de seriële interface weergegeven worden.