Magnetische Global-cilindersensoren

Perfecte bevestiging in de pneumatische cilinder

Onze compacte magnetische Global-cilindersensoren bieden de perfecte standvastigheid. Ze zijn namelijk precies afgestemd op de uiteenlopende cilindergroefvormen. Om die reden kunnen ze niet alleen vlak in de groef worden ingebouwd, maar zijn daarin ook geheel verzonken:

  • van boven of aan de zijkant inschuifbaar
  • Kabel- of stekkervarianten
  • klein ontwerp

Voor de C-groef: BMF 204 en BMF 214

  • BMF 204 – voor 3,8-mm-groef
  • BMF 214 – voor 4-mm-groef
  • via het groefeinde inschuifbaar
  • uitstekende standvastigheid
  • via het groefeinde inschuifbaar
  • Miniatuurontwerp voor grijpers en korteslagcilinders
  • exact te positioneren

Voor de T-groef: BMF 235

  • BMF 235 – de standaard
  • grote en bijzonder heldere LED voor eenvoudige diagnose
  • van boven in de T-groef te bevestigen („Drop-in“-inbouw)
  • met standaardschroevendraaier of 1,5-mm-inbussleutel
  • kort, compact ontwerp met grote houdkracht

V-Twin® – één stekker voor twee sensoren

  • In M8- of M12-uitvoering
  • met één 4-aderige kabel of met twee 3-aderige kabels
  • reduceert materiaalgebruik
  • snelle inbouw
  • verlaagt kosten
  • sensoren eenvoudig verdubbelen aan een multi-interfaceblok/sensorverdeler