IO-Link zit in ons bloed

In de objectdetectie

Balluff IO-Link voor objectdetectie omvat intelligente sensoren die volgens de meest uiteenlopende werkingsprincipes functioneren:

  • Opto-elektronische sensoren
    - Analoge detectiecellen met directe straal
    - RGB-kleursensoren
    - Energetische lichtsensoren voor grote reikwijdte;  
  • Ultrasone sensoren;
  • Mechanische seriestandschakelaars.

IO-Link sensoren hebben talrijke voordelen:

Hoogste machinebeschikbaarheid

Stilstandtijden worden aanzienlijk gereduceerd, omdat de parameters van een vervangen IO-Link sensor door de IO-Link master automatisch naar de nieuwe sensor worden geschreven. Inbedrijfstellingen, formaatveranderingen of receptuurwijzigingen kunnen centraal via functiebouwstenen van de besturing verlopen. Dit bespaart tijd en verlaagt het risico van storingen tot een minimum.

Op de behoefte afgestemd onderhoud

Continue diagnosegegevens van het gehele proces verlengen de onderhoudsintervallen, omdat door de automatische naregeling via IO-Link aanzienlijk minder onderhoud aan installaties en machines nodig is.