IO-Link zit in ons bloed

In de weg- en afstandsmeting

Balluff IO-Link voor de weg- en afstandsmeting omvat intelligente sensoren die volgens de meest uiteenlopende werkingsprincipes functioneren:

  • Opto-elektronische afstandssensoren;
  • Inductieve afstandssensoren;
  • Micropulse wegopnemers;
  • Inductieve positioneersystemen.

IO-Link sensoren hebben talrijke voordelen:

Efficiënte werking

Door IO-Link kunnen sensoren in de machine procestechnisch optimaal direct op de plaats van activiteit worden gepositioneerd, omdat de toegankelijkheid van de sensoren geen rol meer speelt. Machineprocessen worden zodoende qua tijd geoptimaliseerd. De digitale gegevensoverdracht zorgt bovendien voor een hoge signaalkwaliteit.

Hoogste machinebeschikbaarheid

Stilstandtijden worden aanzienlijk gereduceerd, omdat de parameters van een vervangen IO-Link sensor door de IO-Link master automatisch naar de nieuwe sensor worden geschreven. Inbedrijfstellingen, formaatveranderingen of receptuurwijzigingen kunnen centraal via functiebouwstenen van de besturing verlopen. Dit bespaart tijd en verlaagt het risico van storingen tot een minimum.

Op de behoefte afgestemd onderhoud

Continue diagnosegegevens van het gehele proces verlengen de onderhoudsintervallen, omdat door de automatische naregeling via IO-Link aanzienlijk minder onderhoud aan installaties en machines nodig is.