Vision-sensoren BVS-E Standard en Advanced

Optimale alternatieven bieden optimale oplossingen

Een sensor volstaat voor uitstekende kwaliteit

Met de Balluff Vision-sensoren BVS kiest u voor hogere productiviteit, hoger rendement en voor optimale kwaliteit. Gebruik een BVS waar meerdere bewakingsfuncties tegelijk of snel wisselend nodig zijn. Daarvoor past u de Vision-sensor aan uw taak aan. Omstellingen zijn altijd mogelijk – zelfs tijdens het proces. Zo bent u altijd flexibel en bewaakt u uw productie absoluut betrouwbaar. Met de Vision volstaat een sensor voor hoge efficiëntie.

BVS-E Standard

In de eenvoudige en voordelige Standard-versie voor beginners biedt de Vision-sensor 20 inspectiegeheugenplaatsen en de vrije keuze tussen zeven onafhankelijke werktuigen die vrij gedraaid kunnen worden. Per inspectie kunnen tot 25 kenmerken geprogrammeerd worden:

  • Eenvoudige parametreren via software
  • Automatische instelling van de beeldhelderheid
  • Preciezere kenmerkherkenning
  • Meer sensoren in één netwerk
  • Zoomfunctie en nog veel meer

BVS-E Advanced

De BVS-E Advanced is voor veeleisende en snelle toepassingen bestemd. Hij biedt niet alleen alle kenmerken van de Standard-versie, maar maakt de 360°-positieherkenning alsook de logische koppeling van verschillende kenmerken mogelijk. Daardoor kunt u 25 werktuigen zo combineren dat de drie digitale uitgangen volledig gebruikt kunnen worden:

  • 360°-draaipositiecorrectie van alle werktuigen
  • Hogere deelsnelheden door scaleerbare resoluties
  • Uitgangsschakeling door logische koppelingen
  • Kortere procestijden

Added-value-kits

Zowel voor de Standard alsook voor de Advanced beschikt u over added-value-kits die alles bevatten om de sensor te gebruiken:

  • Vision-sensor met software-cd en gebruiksaanwijzing
  • Hoekprofiel en montagetoebehoren
  • Voedings- en parametreerkabels

En als u bij het aansluiten een 24 V-voeding tekort hebt, kunt u deze natuurlijk ook bij ons verkrijgen.

Alle werktuigen van de productlijn in een oogopslag

  • Helderheid controleren
  • Contrast vergelijken
  • Positie controleren
  • Kanten tellen
  • Breedte vergelijken
  • Patronen herkennen
  • Contour controleren
  • Tekens vergelijken
  • 360°-patronen herkennen

BVS-E Advanced in gebruik


Nieuwe functionaliteit bij de BVS-E Advanced-modellen

De functie 360°-patroonherkenning maakt het mogelijk om delen met verschillende draailagers veilig te herkennen. Om de objectuitlijning hoeft u zich niet meer te bekommeren. Het object wordt precies geherpositioneerd.