BGL vork lichtschermen

Throught-beam lichtschermen bieden duidelijke voordelen

Operationele betrouwbaarheid en precisie die onverslaanbaar zijn

Balluff GabellichtschrankenBovenal zijn vork lichtschermen onverslaanbaar als het gaat om de operationele betrouwbaarheid en precisie. Omdat de zender en ontvanger in de zelfde behuizing zitten, kost het weinig moeite om de vork fotocel te installeren of in te passen. Hier mee zijn veilige processen gegarandeerd.

Mechanische en optische as identiek.

Zodra het systeem ontwikkeld word komt er één belangrijk voordeel van deze sensoren al gauw aan het licht. De mechanische as tussen de zender en ontvanger is identiek aan de optische as. Dit kan direct worden opgenomen in de desbetreffende applicatie als bijvoorbeeld een lijn.

Betrouwbaar en flexibel

De hoge optische resolutie en nauwkeurige reproduceerbaarheid maken de sensoren een betrouwbare serie voor het integreren in elke willekeurige machine. Als daar voor gekozen wordt heeft de ontwerper keuzen uit negen verschillende behuizingen met vork grote, variërend van 5 tot 220 mm. Elke behuizing beschikt over standaard montage gaten. Dit maakt het mogelijk om prijs-efficiënte montage concepten te ontwikkelen.

Eenvoudige montage

Tijdens het ontwerpen en assembleren van de machine, creëert de vork fotocel de meeste voordelen. Dit komt door zijn robuuste metalen behuizing en simpele vorm om objecten te detecteren. De gebruiker hoeft slechts één enkele kabel op de vork fotocel aan te sluiten. Ook dit bespaart weer tijd en geld.

Met rood, infrarood en laser lichten

Balluff vork fotocellen zijn beschikbaar in drie verschillende versies, rood licht, infrarood licht of laserlicht. Binnenkort komt er ook een versie met Pinpoint LED. In vergelijking met normalen rode LED’s heeft een Pinpoint LED een precieze smalle licht bundel, die ook nog zichtbaar is bij de grotere vork fotocellen. Dit vereenvoudigt aanzienlijk de uitlijning van het object.

Veelzijdigheid in toepassing

De vork en hoek fotocellen voelen zich het beste thuis in de assemblage en verwerking ’s technieken. Maar dankzij de verschillende speciale varianten is de toepasbaarheid bijna onbeperkt. Varianten voor het detecteren van transparante objecten hebben het voordeel dat ze ook glas, folie en flessen kunnen detecteren. Daarnaast zijn ze snel te plaatsen en zonder risico van foutieve uitlijning. Balluff vork en hoek fotocellen staat voor, simpel en makkelijk in bedrijfstellen met een hoge betrouwbaarheid.

De versies die geschikt zijn voor het detecteren van niveaus van waterige vloeistoffen in flessen zijn net zo betrouwbaar als wanneer ze lucht bellen in slangen of transparante buizen moeten detecteren. Zelfs met het detecteren van de kleinste containers gaat feilloos. Daar waar andere sensoren ophouden zorgt deze voor een betrouwbare en robuuste oplossing.

Analoge vork lichtschermen met licht strip

De uitblinker onder de vork fotocellen is de analoge versie van de BGL-C met een hoog prestatie licht strip. De BGL-C is ook in staat om de positie van het object tussen de vork te bepalen. Niet alleen is die uitermate betrouwbaar maar ook uitermate precies. Afstellen en positioneren word hierdoor kinderspel. De geïntegreerde lucht sproeiers zorgen er voor dat er geen vuil ophoping ontstaat.

Uw voordelen

  • Hoge betrouwbaarheid, doordat de zender en ontvanger in één behuizing zitten en daardoor altijd netjes uitgelijnd zijn.
  • Tijd besparend, door dat ze simpel te installeren zijn en eenvoudig in bedrijf te stellen zijn.
  • Selecteer eenvoudig de beste optie uit één van onze series: afhankelijk van het type licht, object detectie of positie, detecteren van micro deeltjes of omgeving.
  • Speciale varianten voor new oplossingen bijvoorbeeld: transparant detectie of water detectie.

Tellen van transparante flessen met de BGL voor transparante detectie