Voedingen voor in de schakelkast

Betrouwbare prestaties voor gebruik met hoge eisen

Installaties en machines efficiënt bedienenVoedingen voor in de schakelkast
Alle systemen van de industriële automatisering zijn op een betrouwbare en schone stroombron aangewezen. Balluff biedt krachtige voedingen voor in de schakelkast die ervoor zorgen dat installaties storingsvrij en efficiënt werken.

Lange gebruiksduur – lange levensduur

De ultrabetrouwbare apparaten zorgen ervoor dat de gevoelige besturingselektronica goed is beschermd. Ze zijn bestand tegen overbelasting en overspanning. Met MTBF (Mean Time Between Failure) tot wel 800.000 uur/91 jaar blijft de beschikbaarheid van de machines en installaties langdurig gewaarborgd.

Met metalen behuizing

Het brede modellengamma van metalen IP20-behuizingen of metalen behuizingen/kunststofbehuizingen biedt goed op elkaar afgestemde prestaties in een- en driefase-uitvoering. Naast 24 V staan meer uitgangsspanningen ter beschikking.

Uw voordelen

  • Compleet leveringsprogramma – alles is verkrijgbaar bij Balluff
  • Veiligheid bij kortsluiting en overbelasting in industriële omgevingen
  • Hoge beschikbaarheid van alle apparaten
  • Lange levensduur voor een veilig gebruik

Bijzondere kenmerkenVoeding
Parallelmodus/single modus (1)
Als hogere prestaties zijn vereist, kunnen meerdere eenheden in de parallelmodus worden gecombineerd (bij de meeste modellen).

Instelbare uitgang (2)
Instelling van de spanningsuitgang om verliezen bij de bekabeling en verdeelde componenten te compenseren

Statusweergave (3)
LED voor weergave van gelijkstroom (DC) AAN en gelijkstroom LO (bij de meeste modellen)

Aansluitingen met aanraakbeveiliging (4)
Geen aanvullende beschermingsvoorzieningen vereist

Ready-uitgang (5)
Informeert het besturingssysteem over de operationele beschikbaarheid van de voeding (bij de meeste modellen)

Robuuste DIN-railmontage (6)

CE-, UL/cUL-, CCC- en TÜV-keurmerken (7)

Toepassing
Stabiele voedingen voor in de schakelkast

Stabiele voedingen voor in de schakelkast ondersteunen een hoge installatiebeschikbaarheid