Inductieve afstandssensoren van roestvast staal

Niet alleen voor de levensmiddelenindustrie

Roestvrij staal BAWSensoren en systemen van roestvast staal bieden alles om het productieproces veilig, stabiel en hygiënisch correct te laten verlopen. En perfecte bevestigings- en aansluittechniek in roestvast staal garandeert een uitstekende integratie.

Door hun behuizingsmateriaal van roestvast staal en hun gekeurde resistentie tegen agressieve reinigingsmiddelen, zijn Balluff sensoren de eerste keuze in vochtige en hygiënische processen van de levensmiddelenindustrie. Ze beschikken over de hoogste dichtheid door IP 67, IP 68 en IP 69K. En ze zijn temperatuurbestendig tot 120°. Dit garandeert een lange levensduur en proceszekerheid - kortom: uitstekende kwaliteit ook bij andere veeleisende toepassingen.

De standaard voor de farma- en levensmiddelenindustrie

Het enorme spectrum aan roestvaststalen sensoren laat een grote speelruimte voor de medische techniek, de farma-industrie en vochtige toepassingen. Want de sensoren onderscheiden zich door hun hoge dichtheid en gekeurde bestendigheid tegen industriële reinigingsmiddelen. Exact afgestemde bevestigings- en aansluittechniek in roestvast staal en IP 69K zijn vanzelfsprekend.